¿Cómo podemos ayudarte hoy?

Recomendaciones y aclaraciones para disyuntores SPD y dimensionamiento de cables.

Modelo #Tamaño del Interruptor
Con Desconexión
Tamaño del Interruptor
Sin Desconexión
Tamaño del Cable de Conexión
Con Desconexión
Tamaño del Cable de Conexión
Sin Desconexión
Tamaño Sugerido por Fábrica
Interruptor
EMA30A – 150A30A – 100A#10 – 3/0#10 – #260A
46030A – 100A30A – 100A#8 – 1/0#14 – #260A
440N/A15A – 30AN/A#12 – #1030A
XDSEN/A15A – 50AN/A#14 – #830A
HWAN/A15A – 30A#10 Conexiones de Cable Incluidas#10 Conexiones de Cable Incluidas30A
425N/A15A – 30A#10 Conexiones de Cable Incluidas#10 Conexiones de Cable Incluidas30A
420N/A15A – 30A#10 Conexiones de Cable Incluidas#10 Conexiones de Cable Incluidas30A


Los dispositivos de protección contra sobretensiones (SPD) Square D Surgelogic y ASCO serie 400 de Schneider Electric incorporan varistores de óxido metálico (MOV) protegidos térmicamente y con fusibles individuales. Esta característica proporciona una capacidad de resistencia superior para sistemas con potencia inestable, sin comprometer el rendimiento de sujeción transitoria. El fusible a nivel de componente también permite que el protector contra sobretensiones se conecte directamente al bus eléctrico sin protección externa contra sobrecorriente. Cuando se conecte a través de un disyuntor, que actúa como desconexión de servicio, consulte los códigos eléctricos locales para seleccionar el tamaño adecuado en función del calibre del cable que se vaya a utilizar.

Las recomendaciones de fábrica se basan en el Código Eléctrico Nacional (NEC - USA). Para obtener asistencia técnica, póngase en contacto con SPDTAG@se.com (soporte en ingles)

Schneider Electric Mexico

Explora más
Producto:
Rango:
Explora más
Producto: