Descubre PowerPacT
Descubre PowerPacT
Rendimiento, protección y productividad en un dispositivo

Presentamos el nuevo estándar de la industria para la protección de la distribución de energía eléctrica: El interruptor en caja moldeada PowerPacT™ con integración de sistemas que permite una mejor productividad y mejores operaciones.
El PowerPacT cuenta con un nuevo localizador visual de disparo Visi-Trip™, un interruptor frontal y semitransparente y su diseño innovador te permite alcanzar nuevos niveles de conectividad
Especificaciones
Especificaciones
Detalles técnicos
• Corriente nominal de 15 a 600 A
• Cinco niveles de capacidad de corte: 18 kA, 35 kA, 65 kA,100 kA y 125 kA a 440 V CA
• Versiones de 2, 3 y 4 polos
• Tres tamaños de bastidor:
- PowerPacT H (corriente máxima de 150 A)
- PowerPacT J (corriente máxima de 250 A)
- PowerPacT L (corriente máxima de 600 A)
• Disponible con el primer localizador Visi-Trip LED de la industria
• Protección termomagnética y electrónica disponible para toda la gama
• Mecanismo de alternación por encima del centro que proporciona una operación de apertura rápida
• Accesorios y auxiliares comunes dentro de la gama PowerPacT de interruptores de caja moldeada
• Desconectador de interruptores y versiones de 500 V CC también disponibles
• Cumplimiento de normas internacionales: UL 489 e IEC 60947-2
• Certificaciones: UL, CSA, NOM, IEC, UKCA, CCC y CE marcados para aceptación global
Beneficios de PowerPacT
Diseño innovador
Diseñado para el futuro y para una mayor seguridad. El único localizador de disparos LED local de la industria en disyuntores de caja moldeada (MCCB, por sus siglas en inglés).
Calidad confiable
Nuevo diseño con guía inteligente para aumentar la confianza y garantizar la confiabilidad energética.
Escalable y sostenible
Las nuevas funciones del interruptor permiten aplicar actualizaciones escalables y son duraderos para cumplir con las normas medioambientales.
Características
• Reduce el tiempo de inactividad con el primer localizador de disparo LED Visi-Trip™ de la industria
• Multiestándar para un diseño global simplificado
• Códigos QR para acceder fácilmente a la documentación del equipo
• Cubierta transparente para identificar rápidamente los accesorios del interruptor
Un diseño para el mundo con clasificaciones estandarizadas y una completa gama de accesorios que facilita la selección, instalación y mantenimiento de productos. Equipado con el nuevo alternador Visi-Trip para localizar con mayor facilidad los interruptores disparados.
Reduce el inventario con accesorios y auxiliares compartidos en toda la gama de interruptores de caja moldeada PowerPacT. Alto rendimiento y una amplia gama de unidades de disparo intercambiables para la evolución de las aplicaciones.
El multiestándar PowerPacT dentro de nuestros tableros inteligentes se convierte en un producto conectado a EcoStruxure dentro de nuestra arquitectura EcoStruxure Power. Las unidades de disparo MicroLogic™ hacen mucho más que un interruptor automático mediante la combinación de medición inteligente y monitoreo con funciones de protección. Mediante la medición de los datos de rendimiento y el análisis, los gerentes y operadores pueden anticipar y prevenir problemas durante todo el ciclo de vida del equipo con una mejor protección del equipo.
Todos los interruptores de caja moldeada multiestándar PowerPacT están equipados con contactos rotativos de corte doble que reducen la cantidad de corriente máxima durante una falla de cortocircuito. Los atributos de limitación de corriente de los interruptores PowerPacT proporcionan mayor protección para los dispositivos posteriores mediante la limitación de la corriente de paso en caso de una falla para mejorar la protección del equipo.
Aplicaciones
Edificios comerciales
Industria
Edificios residenciales
Fabricante OEM
Demostración
Demostración