Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Placa soporte NSX-INS250 horizontal fijo mando maneta 4 polos

Mostrar más características >
  • Precio*
    1,425.00 MXN
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama
    Prisma
    compatibilidad de gama
    Prisma P
    tipo de producto o componente
    Placa de montaje
    Categoría de accesorios / repuestos
    Accesorio de instalación
    equipo instalado
    Compact : fixed INS250 - control: direct front rotary handle - horizontal installation
    Compact : fixed INV250 - control: direct front rotary handle - horizontal installation
    Easypact : fixed CVS100...160 without earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation
    Easypact : fixed CVS250 without earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation
    Compact : fixed NSX100...160 without earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation
    Compact : fixed NSX250 without earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation
    Easypact : fixed CVS100...160 with earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation
    Easypact : fixed CVS250 with earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation
    Compact : fixed NSX100...160 with earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation
    Compact : fixed NSX250 with earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation
    descripción de los polos
    1 x 4P : fixed : NSX100...160 horizontal installation
    1 x 4P : fixed : NSX250 horizontal installation
    1 x 4P : fixed : CVS100...160 horizontal installation
    1 x 4P : fixed : CVS250 horizontal installation
    1 x 3P : fixed : INS250 horizontal installation
    1 x 4P : fixed : INS250 horizontal installation
    1 x 3P : fixed : INV250 horizontal installation
    1 x 4P : fixed : INV250 horizontal installation
    Complementario
    descripción de la instalación
    Cubicle - width 650 mm, depth 400 mm
    Número de modulos verticales (50 mm)
    4 module(s) : CVS100...160 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
    4 module(s) : CVS250 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
    4 module(s) : INS250, direct in 650 mm Wide cubicle
    4 module(s) : INV250, direct in 650 mm Wide cubicle
    4 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
    4 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
    4 module(s) : CVS100...160 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
    4 module(s) : CVS250 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
    4 module(s) : NSX100...160 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
    4 module(s) : NSX250 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
    altura
    192 mm
    peso del producto
    1.48 kg
    acabado exterior
    Mate
    Liso
    tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    color
    White RAL 9001
    Entorno
    normas
    IEC 61439-2
    certificaciones de producto
    ASEFA
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Green Premium product
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Available
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.