Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Tapa perforada de inversor NSX630 horizontal con telemando

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama
    Prisma
    compatibilidad de gama
    Prisma P
    tipo de producto o componente
    Placa frontal
    Categoría de accesorios / repuestos
    Accesorio de instalación
    tipo de carátula
    Disruptor
    equipo instalado
    Source changeover : fixed NSX400...630 source changeover without earth leakage protection - control: remote control - horizontal installation
    descripción de los polos
    2 x 3P : mounting plate support : NSX400...630 source changeover horizontal installation
    2 x 4P : mounting plate support : NSX400...630 source changeover horizontal installation
    posición de funcionamiento
    HORS DICO(1)
    Complementario
    descripción del armario/celda
    Cubicle - width 650 mm, depth 400 mm
    posición de conexión
    Conexión remota
    número de módulos verticales (50 mm)
    10
    normas
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificaciones de producto
    ASEFA
    cantidad por juego
    Juego de 1
    altura
    500 mm
    anchura
    500 mm
    peso del producto
    1.72 kg
    material
    Acero
    acabado exterior
    Mate
    Liso
    tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    color
    White RAL 9001
    Entorno
    grado de protección IK
    IK07 conforming to EN/IEC 62262
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Green Premium product
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Available
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue Prisma P 2018 (Versión 4.1)
    Fecha 5/10/18
    Tamaño 85.6 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    FR.PL.HZ.NS630 C/OVER MOT. (Versión 1.0)
    Fecha 29/07/13
    Tamaño 433.9 KB
    Fecha 29/07/13
    Tamaño 831.2 KB
    Front plate for horizontal NSX630 source changeover with motor mechanism (Versión 1.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 2/05/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 2/05/19
    Tamaño 195.3 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Prisma P - PEP (Versión 1.0)
    Fecha 14/11/17
    Tamaño 269.6 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.