Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Perfil Linergy para juego de barras vertical 1.250 A, L 1.670 mm

Mostrar más características >
  • Precio*
    7,166.00 MXN
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama
    Linergy
    nombre del producto
    Linergy LGY
    tipo de producto o componente
    Perfil de embarrado
    descrip. b. distrib.
    Linergy
    cantidad por juego
    Juego de 1
    Complementario
    dirección de instalación
    Vertical, operating position: rear
    Vertical, operating position: lateral
    descripción de la instalación
    Cubicle - width 650 mm
    Cubicle - width 650 + 150 mm
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    1000 V
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    12 kV (degree of pollution: 3)
    (le) corriente nominal operacional
    1250 A
    (lcw) corriente temporal admisible
    25 kA (1 s) for 3 supports (rear position)
    30 kA (1 s) for 4 supports (rear position)
    40 kA (1 s) for 3 supports (lateral position)
    40 kA (1 s) for 5 supports (rear position)
    50 kA (1 s) for 4 supports (lateral position)
    60 kA (1 s) for 5 supports (lateral position)
    50 kA (1 s) for 7 supports (rear position)
    corriente permitida
    1290 A at 35 °C for IP <= IP31
    1170 A at 35 °C for IP > IP31
    sección transversal del embarrado
    32.5 x 42.5 mm
    longitud
    1670 mm
    peso del producto
    3.38 kg
    tip conexión b distribución
    Ranura T sencilla
    Conexión pitch
    Posición de conexión libre
    Entorno
    normas
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificaciones de producto
    ASEFA
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Green Premium product
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Need no specific recycling operations
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Versión 2.2)
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Versión 3.1)
    Fecha 17/07/17
    Tamaño 103.3 MB
    Catalogue Prisma P 2018 (Versión 4.1)
    Fecha 5/10/18
    Tamaño 85.6 MB
    Spacial SFM compartmentalized - Fixed MCC switchboards (Versión 3.0)
    Spacial SFM compartimentado -Cuadros de distribución para Centros de Control de Motores Fijos (Versión 2.0)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD files for 04505: Linergy LGY vertical profile 1250 A W1670 (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Prisma Plus P IP30/IP55 enclosure leaflet (Versión 01)
    Linergy TB - PE conductor supports - kit (Versión 00)
    Linergy LGY - Linergy BS - Busbar supports (Versión 00)
    Spacial SFM compartmentalised offer (Versión 00)
    Linergy BS - Connection to horizontal busbars (Versión 00)
    Linergy TB - PE conductor supports (Versión 00)
    Fecha 24/05/18
    Tamaño 3.6 MB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 8/03/19
    Tamaño 0
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 8/03/19
    Tamaño 0
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Prisma P - PEP (Versión 1.0)
    Fecha 14/11/17
    Tamaño 269.6 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.