Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Barra flexible aislada 32x5 mm2 400A, longitud 1.800 mm

Mostrar más características >
  • Precio*
    3,744.00 MXN
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama
    Prisma
    tipo de producto o componente
    Insulated flexible bar
    Categoría de accesorios / repuestos
    Accesorio de distribución de corriente
    Complementario
    descripción de la instalación
    Cubicle
    Floor-standing enclosure
    Wall-mounted enclosure
    (le) corriente nominal operacional
    520 A
    sección transversal del embarrado
    32 x 5 mm
    cantidad por juego
    Juego de 1
    longitud
    1800 mm
    peso del producto
    3.38 kg
    Entorno
    normas
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificaciones de producto
    ASEFA
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Green Premium product
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Available
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Need no specific recycling operations
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue Prisma P 2018 (Versión 4.1)
    Fecha 5/10/18
    Tamaño 85.6 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD files for 04751: INSULATED FLEXIBLE BAR 32X5 L1800 (Versión 1.0)
    INSULATED FLEX.BAR 32X5 L1800 (Versión 1.0)
    Fecha 8/08/13
    Tamaño 162.3 KB
    Fecha 8/08/13
    Tamaño 98.1 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 8/03/19
    Tamaño 0
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 8/03/19
    Tamaño 0
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.