Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Condensador para glicol 71 kW, 110 F/120 F, 53 GPM, 208-230 V/3/60 Hz

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Reseña
    Nombre de modelo
    Condensador para glicol 71 kW, 110 F/120 F, 53 GPM, 208-230 V/3/60 Hz
    Tiempo entre planificación y puesta en marcha estándar
    Pedido especial – Comuníquese para averiguar los plazos de entrega
    Disponibilidad
    Canadá , México , Estados Unidos
    Físico
    Dimensiones de altura máxima
    1041.0 mm
    Dimensiones de anchura máxima
    3213.0 mm
    Dimensiones de profundidad máxima
    995.0 mm
    Peso neto
    263.18 kg
    Peso de embarque
    295.45 kg
    Altura de envío
    1143.0 mm
    Anchura de envío
    3353.0 mm
    Profundidad de envío
    1143.0 mm
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ACFC75265 - Fluid Cooler 71kW,110F-120F, 208-230V,3Ph,60Hz (Versión 0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.