Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Condensador para glicol 112 kW, 110 F/120 F, 84 GPM, 208-230 V/3/60 Hz

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Reseña
    Nombre de modelo
    Condensador para glicol 112 kW, 110 F/120 F, 84 GPM, 208-230 V/3/60 Hz
    Tiempo entre planificación y puesta en marcha estándar
    Pedido especial – Comuníquese para averiguar los plazos de entrega
    Disponibilidad
    Canadá , México , Estados Unidos
    Físico
    Dimensiones de altura máxima
    1405.0 mm
    Dimensiones de anchura máxima
    3528.0 mm
    Dimensiones de profundidad máxima
    1344.0 mm
    Peso neto
    549.55 kg
    Peso de embarque
    613.64 kg
    Altura de envío
    1524.0 mm
    Anchura de envío
    3683.0 mm
    Profundidad de envío
    1524.0 mm
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ACFC75266 - Fluid Cooler 112kW,110F-120F, 208-230V,3Ph,60Hz (Versión 0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.