Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Kit de rieles para montaje vertical de 12 U NetShelter CX Mini

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Reseña
    Descripción
    Este kit de rieles para montaje vertical de 12 U se fija en perforaciones ya existentes en el NetShelter CX Mini para convertir el gabinete básico en un rack de 12 U con una profundidad de rack fija de 600 mm (26").
    Nombre de modelo
    Kit de rieles para montaje vertical de 12 U NetShelter CX Mini
    Incluye
    Guía de instalación , Piezas para montaje , Cant. 4 - Rieles para montaje vertical de 12 U
    Tiempo entre planificación y puesta en marcha estándar
    Suele haber existencias en inventario
    Disponibilidad
    Albania , Argelia , Andorra , Angola , Anguilla , Antigua y Barbuda , Argentina , Armenia , Aruba , Australia , Austria , Azerbaijan , Bahamas , Bahrein , Barbados , Bielorrusia , Bélgica , Belice , Benin , Bermuda , Bolivia , Bosnia y Herzegovina , Botswana , Brasil , Bulgaria , Burkina Faso , Burundi , Camerún , Canadá , Islas Caimán , República Centroafricana , Chad , Chile , China , Colombia , Congo , CONGO, LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL , Costa Rica , Costa de Marfil , Croacia , Cuba , Chipre , República Checa , Dinamarca , Djibouti , Dominica , República Dominicana , Ecuador , Egipto , El Salvador , Guinea Ecuatorial , Eritrea , Estonia , Etiopía , Islas Malvinas , Finlandia , Francia , Gabón , Gambia , Georgia , Alemania , Ghana , Gibraltar , Grecia , Granada , Guadalupe , Guatemala , Guinea , Guayana , Guiana francés , Haití , Honduras , Hong Kong , Hungría , Islandia , India , Indonesia , Irán (República Islámica del) , Irak , Irlanda , Israel , Italia , Jamaica , Japón , Jordania , Kazajstán , Kenia , COREA, REPÚBLICA DE , Kuwait , Letonia , Líbano , Lesoto , Liberia , Liechtenstein , Lituania , Luxemburgo , Macedonia , Madagascar , Malawi , Malasia , Malí , Malta , Martinica , Mauritania , Mauricio , Mayotte , México , Moldavia , Mongolia , Marruecos , Mozambique , Namibia , Países Bajos , Antillas Holandesas , Nueva Zelanda , Nicaragua , Níger , Nigeria , Noruega , Omán , Pakistán , Panamá , Paraguay , Perú , Filipinas , Polonia , Portugal , Puerto Rico , Reunión , Rumania , Federación Rusa , Ruanda , SAN CRISTÓBAL Y NIEVES , SANTA LUCÍA , SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS , Arabia Saudita , Senegal , Sierra Leona , Singapur , Eslovaquia (República Eslovaca) , Eslovenia , Somalia , Sudáfrica , España , Sri Lanka , Sudán , Surinam , Suecia , Suiza , Taiwán , Tayikistán , TANZANIA DE , Tailandia , Togo , Trinidad y Tobago , Túnez , Turquía , Turkmenistán , Islas Turcas y Caicos , Uganda , Ucrania , Emiratos Árabes Unidos , Estados Unidos , Uruguay , Uzbekistán , Venezuela , Viet Nam , ISLAS VÍRGENES (ESTADOS UNIDOS) , Sáhara Occidental , Yemen , Zambia , Zimbabue
    Físico
    Peso neto
    1.11 kg
    Dimensiones de altura máxima
    536.0 mm
    Dimensiones de anchura máxima
    120.0 mm
    Dimensiones de profundidad máxima
    56.0 mm
    Peso de embarque
    1.3 kg
    Altura de envío
    700.0 mm
    Anchura de envío
    160.0 mm
    Profundidad de envío
    160.0 mm
    Color
    Negro
    Conformidad
    Aprobaciones
    Cumplimiento con la norma TAA (de los Estados Unidos)
    Garantía estándar
    2 años (por defectos de fabricación)
    Estado de oferta sostenible
    RoHS
    Cumplimiento
    Directiva REACH
    Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • danés
    • estonio
    • letón
    • croata
    • serbio
    • esloveno
    • finés
    • noruego
    • neerlandés
    • griego
    • lituano
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    AR4000MV12U Submittal Drawing NetShelter CX Mini 12U Vertical Mounting Rail Kit (Versión 0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    NetShelter CX Mini Accessories Installation Sheet (Versión 0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.