Mexico
Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona tu ubicación
Ver todo Spacial SD
Schneider Electric Imagen del producto

NSYSD10P

Schneider Electric Imagen del producto
NSYSD10P

SPACIAL SD H1000XA1000XP466 P

Mostrar más características
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama
    Spacial
    nombre del producto
    Spacial SD
    Enclosure type
    Multiuso
    Category
    Pupitre de control monobloc
    Nominal height
    1000 mm
    Nominal width
    1000 mm
    Nominal depth
    466 mm
    Product installation
    De suelo
    composición de equipos
    1 estructura
    2 cierre puerta
    4 carril de ajuste
    1 placa pasacables
    2 retenedor neumático tapa de pupitre
    2 puerta
    1 placa de montaje
    Complementario
    tipo de cuerpo
    Estructura de una sola pieza plegada y soldada
    tipo de puerta
    Ciego
    número de puertas
    Frontal 2
    apertura de puerta
    Reversible 120 ° puerta
    tipo de cierre
    Cierre de 2 puntos, doble barra de 3 mm
    descripción de la placa de montaje
    Plano
    tipo de placa pasacables
    1 placa de entrada
    accesibilidad para funcionamiento
    Parte frontal
    piezas extraíbles
    Puerta mediante bisagras
    Tapa de pupitre mediante bisagras
    Placa pasacables por medio de tornillos de enganche
    Placa de montaje by mounting plate brackets
    Material
    Cuerpo acero
    acabado de superficie
    polvo de eproxy-poliéster
    grosor
    1.5 mm
    Entorno
    normas
    IEC 62208
    grado de protección IP
    IP55 IEC 60529
    grado de protección IK
    IK10 IEC 62262
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • inglés1
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 504 KB
    Fecha 2/08/13
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /