Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

SmartBunker FX de 42 U con UPS de 8 KVA y enfriamiento por aire/DX In-Row RD - Norteamérica

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Reseña
    Nombre de modelo
    SmartBunker FX de 42 U con UPS de 8 KVA y enfriamiento por aire/DX In-Row RD - Norteamérica
    Incluye
    Manual del usuario
    Tiempo entre planificación y puesta en marcha estándar
    Pedido especial – Comuníquese para averiguar los plazos de entrega
    Disponibilidad
    Aruba , Bahamas , Barbados , Belice , Bermuda , Brasil , Canadá , Islas Caimán , Colombia , Costa Rica , Cuba , Dominica , República Dominicana , Ecuador , El Salvador , Islas Malvinas , Guatemala , Guayana , Haití , Honduras , México , Nicaragua , Panamá , Perú , Puerto Rico , Trinidad y Tobago , Estados Unidos , Venezuela , ISLAS VÍRGENES (ESTADOS UNIDOS)
    Baterías y autonomía
    Tipo de batería
    Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración
    Capacidad VA/hora de la Batería
    1728
    Tiempo típico de recarga
    1.5 hora(s)
    Cantidad de cartuchos de batería de recambio
    1
    Físico
    Dimensiones de altura máxima
    2200.0 mm
    Dimensiones de anchura máxima
    1100.0 mm
    Dimensiones de profundidad máxima
    1500.0 mm
    Peso neto
    680.39 kg
    Peso de embarque
    839.15 kg
    Altura del rack
    42 U
    Espacio libre en el rack
    38 U
    Ambiental
    Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad
    0.000 dB
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • danés
    • estonio
    • letón
    • croata
    • serbio
    • esloveno
    • finés
    • noruego
    • neerlandés
    • griego
    • lituano
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    SmartBunker FX brochure (Versión 0)
    Fecha 6/02/19
    Tamaño 1,004.4 KB
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Addendum - California Proposition 65 Warning Statement (Versión 0)
    Impreso promocional
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Micro Data Center Solutions Flyer (Versión 1)
    Fecha 7/02/19
    Tamaño 759.1 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.