Mexico
Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona tu ubicación
Ver todo ReactiVar
Schneider Electric Imagen del producto

VLVAF4P66150AB

Green premium brand logo
Schneider Electric Imagen del producto
VLVAF4P66150AB
Green premium brand logo

US-FILTRO DES. VARSET 150 KVAR

Mostrar más características
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    tensión de red
    480 V CA 60 Hz
    clasificación de potencia reactiva
    150 kvar
    modo de funcionamiento
    Automático
    gama de producto
    Varset
    nombre corto del dispositivo
    VarSet automática con inductancias antiarmónicos
    tipo de producto o componente
    Batería de condensadores
    regulador modelo
    Varplus Logic VPL6 Modbus
    capacitor technology
    VarPlus Can + Detuned reactor
    accesibilidad para funcionamiento
    Parte frontal
    color
    Gris RAL 7035
    Complementario
    nivel de polución de red
    Polución armónica
    [THDv] Total Harmonic Distortion
    0…7 %
    factor de ajuste
    4.2
    frecuencia de sintonización
    252 Hz
    potencia por paso
    25 kvar
    escalonaje
    2x25 + 2x50
    localización de conexión
    Superior
    autotransformador
    480/120 V
    número de polos
    3P
    tolerancia sobre o valor de la capacidad
    - 5 % a 10 %
    tensión máxima admisible
    1,1 x Un 8 horas en 24 horas
    tipo de protección
    Protección interrupt, autom,
    poder de corte
    65 kA
    tipo de control
    Mando rotativo
    maximum weight
    265 kg
    585 lb
    altura
    1200 mm
    47.2 in
    anchura
    Condensador 800 mm
    Inductancia antiarmónicos 500 mm
    Condensador 31.5 in
    Inductancia antiarmónicos 19.69 in
    profundidad
    15.7 in
    400 mm
    ubicación de montaje
    Interior
    Entorno
    normas
    CSA C22.2 No 190-M1985
    UL 810
    grado NEMA
    NEMA 1
    mechanical degree of protection
    IK10
    humedad relativa
    0…95 %
    altitud máxima de funcionamiento
    <= 2000 m
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -10…40 °C
    temperatura ambiente de funcionamiento
    30 °C anual
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas5
    • español3
    • inglés2
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    VarSet LV Capacitor Banks User Guide (Versión 00)
    Descripción
    This manual contains instructions for the proper installation, operation, and maintenance of VarSetTM low voltage capacitor bank equipment manufactured by Schneider Electric.
    Tamaño pdf
    Tamaño 4.2 MB
    Fecha 1/07/14
    Descripción
    This manual contains instructions for the proper installation, operation, and maintenance of VarSetTM low voltage capacitor bank equipment manufactured by Schneider Electric.
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    US-FILTRO DES. VARSET 150 KVAR
    Descripción
    US-FILTRO DES. VARSET 150 KVAR
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 7/12/19
    Descripción
    US-FILTRO DES. VARSET 150 KVAR
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    US-FILTRO DES. VARSET 150 KVAR
    Descripción
    US-FILTRO DES. VARSET 150 KVAR
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 7/12/19
    Descripción
    US-FILTRO DES. VARSET 150 KVAR
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    US-FILTRO DES. VARSET 150 KVAR
    Descripción
    US-FILTRO DES. VARSET 150 KVAR
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 7/12/19
    Descripción
    US-FILTRO DES. VARSET 150 KVAR
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 780.1 KB
    Fecha 26/06/13
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /