Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

safety switch XCSPL - elbowed flush lever - to right - 2NC -Pg11

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    Detección Preventa Safety
    tipo de producto o componente
    Interruptor de guardia
    nombre de componente
    XCSPL
    material
    Plástico
    tipo de cabezal
    Palanca giratoria de la cabeza de la torreta
    aislamiento
    Aislamien doble
    tipo de operador
    Palanca con codo
    información dirección operador
    To right
    conexión eléctrica
    Terminal
    tipo de contactos y composición
    1 NC + 1 NC
    funcionamiento de contacto
    Break lento
    capacidad de conexión de la abrazadera
    1 x 0,5...2 x 1,5 mm² con o sin extremo de cable
    entrada de cable
    1 entry tapped Pg 11
    número de polos
    2
    Complementario
    diámetro exterior del cable
    7...10 mm
    apertura positiva
    Con contacto NC
    ángulo de disparo
    5 °
    endurancia mecánica
    1000000 ciclos
    par mínimo para disparo
    0.1 N.m
    par mínimo para apertura posita
    0.25 N.m
    código designación de los contactos
    A300, AC-15 (Ue = 120 V, Ie = 6 A) conforming to EN/IEC 60947-5-1
    A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) conforming to EN/IEC 60947-5-1
    Q300, DC-13 (Ue = 125 V, Ie = 0.55 A) conforming to EN/IEC 60947-5-1
    Q300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.27 A) conforming to EN/IEC 60947-5-1
    [Ithe] intensidad térmica convencional en la envolvente
    10 A
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    300 V acorde a CSA C22.2 No 14
    500 V (degree of pollution: 3) conforming to EN/IEC 60947-1
    300 V acorde a UL 508
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    6 kV conforming to EN/IEC 60947-5-1
    resistencia entre terminales
    <= 30 mOhm conforming to EN/IEC 60947-5-4
    protección contra cortocircuito
    10 A cartridge fuse type gG (gl)
    nivel de seguridad
    Can reach category 4 with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to EN/ISO 13849-1
    Can reach PL = e with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to EN/ISO 13849-1
    Can reach SIL 3 with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to IEC 61508
    fiabilidad de la función de seguridad
    B10d = 5000000 (value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear)
    material del envolvente
    Poliamida PA66 impregnada con fibra de vidrio
    material de la maneta
    Acero inóxidable
    anchura
    103 mm
    altura
    88 mm
    profundidad
    30 mm
    peso del producto
    0,095 kg
    Entorno
    normas
    EN 1088/ISO 14119
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/ISO 12100
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    certificaciones de producto
    BG
    CSA
    UL
    tratamiento de protección
    TC
    TH
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25...70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...70 °C
    resistencia a las vibraciones
    50 gn (f = 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    50 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    clase de potección contra choques eléctricos
    Class II conforming to EN/IEC 61140
    grado de protección IP
    IP67 acorde a IEC 60529
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Green Premium product
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD files for XCSPL771: Safety switches Preventa XCS, with rotary lever or spindle compact 1 cable entry, elbowed lever (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCSPA/PL/PR... and XCSTA/TL/TR... safety switches - CSA certificate of compliance (Versión 1.0)
    XCSPA/PL/PR... and XCSTA/TL/TR... safety switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Versión 1.0)
    XCS... safety switches - UL certification record (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCS PL.../TL.../PR.../TR... Safety Interlock Switch, Instruction Sheet (Versión 07)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCSA/B/C/D/E/M/MP/P/PA/PL/PR/TA/TE/TL/TR... safety switches - EC/EU declaration of conformity (Versión 1.0)
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCKP2.... Plastic Limit Switch, Product End-of-Life Instructions (Versión 3.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCKP2.... Plastic Limit Switch, Product Environmental Profile (Versión 4.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.