PrismaSeT XL, Lege behuizing, Wandmontage, Met deur, Klasse II, IP44, 800mm (B), 650mm (H), 210mm (D)
ABWRS304
525,50 EUR
EAN Code: 4015153850156
Kan horizontaal en verticaal worden gecombineerd
Kabelinvoerplaat met membraan aan de boven- of onderzijde van het omhulsel
Robuustheid van de behuizing, gemaakt van gepoedercoat staal met een dikte van 1 mm
Voorgestanste openingen aan beide kanten voor een voorbijgaand 300x80mm barenstel en bedekt met een deksel
Voorbereid voor de montage van gestandaardiseerde modulesets
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
87 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycled karton is minimaal 70% (50% in de VS). Sommige bestellingen kunnen niet-gerecycled karton omvatten tot de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Nee
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
83
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja