Circuit breaker, PowerPact B, 60A, 3 poles, 600Y/347V AC, 14kA at 600Y/347 UL, terminal nuts
BDF36060
665,10 EUR
EAN Code: 3606481149282
Thermische magnetische beveiliging in een compact formaat
Naar voren gerichte halfdoorzichtige afdekking voor een snelle visuele identificatie
Een breed gamma van toebehoren, hulpapparatuur en kabelschoenaansluitingen beschikbaar
Eenheidsmontage met geïntegreerde DIN-rail en mogelijkheid voor montage aan de achterzijde
QR-codes voor gemakkelijke toegang tot apparaatdocumentatie
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
162 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycled karton is minimaal 70% (50% in de VS). Sommige bestellingen kunnen niet-gerecycled karton omvatten tot de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Nee
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
55
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja