+ 3
Modicon M580 ePAC - Ethernet communicatiemodule - IEC 61850 protocol - vernisbehandeling
BMENOP0300C
4.354,50 EUR
EAN Code: 3606481285997
IEC 61850-server en -client, zodat deze kan communiceren met het SCADA-systeem en/of IED's
Voldoet aan IEC61850 Edition 1.0 en 2.0
Steun RSTP en dubbele netwerkconfiguratie door IP door: sturen eigenschap
Ondersteuning voor Hot Standby-configuraties
Biedt IED-configuratietool
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
203 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycled karton is minimaal 70% (50% in de VS). Sommige bestellingen kunnen niet-gerecycled karton omvatten tot de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Nee
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
32
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja