COMPACT VERMOGENSSCHAKELAAR NS1000H 3P 1000 ZONDER CONTROL UNIT UITRIJDBAAR

C100H3WM

poles description:

[In] rated current:

breaking capacity:

EAN Code: 3606482238138
notification_ok
ComPacT NS bestaat uit een reeks vermogensschakelaars voor ingebouwde energie- en energiemeting
notification_ok
De oplossing dekt nominale waarden van 630 A tot 3200 A
notification_ok
De MicroLogic elektronische regeleenheid biedt elektrische meet- en analysefuncties
notification_ok
Flexibele installatie, in elke stand, in een schakelpaneel of wandmontage
notification_ok
Nieuwe transparante voorkant met zichtbare hulpelementen

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
1 160 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycled karton is minimaal 70% (50% in de VS). Sommige bestellingen kunnen niet-gerecycled karton omvatten tot de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
56
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja
  • Productdocumentatie
  • Software & firmware
  • Productselector
  • Productvervanging
  • Help- en Contact Center
  • Offerte aanvragen?
  • Openingstijden & adressen
  • Vind distributeur
  • Schneider Electric-community
  • Werken bij
  • Bedrijfsprofiel
  • Wangedrag melden
  • Toegankelijkheid
  • Newsroom
  • Investeerders
  • EcoStruxure
  • Vacature zoeken
  • Blog
  • Als eerste op de hoogte nieuws?
  • Algemene handelsvoorwaarden
  • Dataprivacy
  • Cookiekennisgeving
  • Juridische informatie
  • Change your cookie settings