Vermogensschakelaar, Compact nsx500 TM DC EP, 50kA/1500VDC, 4 polen, TM-DC uitschakelunit 400A

C50F4TM400D3

breaking capacity:

3.698,50 EUR
information_stroke
De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs
EAN Code: 3606481988638
notification_ok
Compact nsx DC EP (Enhanced Performance) is ontworpen voor spanningen van 1100VDC tot 1500VDC
notification_ok
Compact nsx DC EP is gewijd aan fotovoltaïsche en mariene toepassingen
notification_ok
Compact nsx DC EP biedt 8 huidige beoordelingen (100A;125A;160A;200A;250A;320A;400A;500A)
notification_ok
Het uitschakelvermogen Icu is 50kA bij 1100VDC en 50kA bij 1500VDC
notification_ok
Dankzij de standaard meegeleverde heatsinks wordt de vermogensschakelaar geoptimaliseerd.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
1 176 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycled karton is minimaal 70% (50% in de VS). Sommige bestellingen kunnen niet-gerecycled karton omvatten tot de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
information_stroke
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Nee
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
information_stroke
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
51
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja
  • Productdocumentatie
  • Software & firmware
  • Productselector
  • Productvervanging
  • Help- en Contact Center
  • Offerte aanvragen?
  • Openingstijden & adressen
  • Vind distributeur
  • Schneider Electric-community
  • Werken bij
  • Bedrijfsprofiel
  • Wangedrag melden
  • Toegankelijkheid
  • Newsroom
  • Investeerders
  • EcoStruxure
  • Vacature zoeken
  • Blog
  • Als eerste op de hoogte nieuws?
  • Dataprivacy
  • Cookiekennisgeving
  • Juridische informatie
  • Change your cookie settings