1 videos
Lastscheider Compact nsx630NA DC EP, 4 polen, vast, 320A nominale waarde, 1500V
C634320D3S
2.138,50 EUR
EAN Code: 3606481988690
Compact nsx DC EP (Enhanced Performance) is ontworpen voor spanningen van 1100VDC tot 1500VDC
Compact nsx DC EP is gewijd aan fotovoltaïsche en mariene toepassingen
Compact nsx DC EP biedt 8 huidige beoordelingen (100A;125A;160A;200A;250A;320A;400A;500A)
De nominale korte-duurstroom Icw is 7,56kA/1s
Dankzij de standaard meegeleverde heatsinks wordt de vermogensschakelaar geoptimaliseerd.
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
790 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycled karton is minimaal 70% (50% in de VS). Sommige bestellingen kunnen niet-gerecycled karton omvatten tot de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Nee
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
51
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja