ILM - Ingebouwde servomotor - 1.1 Nm - 6000 rpm - multidraai - gn rem
ILM0701P02A0000
2.226,00 EUR
EAN Code: 3606485293615
Snelle onderlinge verbinding, hybride kabels voor signaal- en voedingsniveau
Plug-and-play technologie
Tot 70% minder bekabeling
Tot 90% minder kastruimte
Tot 90% minder bedradingstijd
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
1 473 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycled karton is minimaal 70% (50% in de VS). Sommige bestellingen kunnen niet-gerecycled karton omvatten tot de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Nee
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
0,8140238421222216
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja