Contactor TeSys Deca 09A 440V 3P AC3 Spoel 100V AC snap-in
LC1D09AK7
52,95 EUR
EAN Code: 3606487538684
Snap-in terminals voor flexibele kabelbedrading zonder gereedschap en levenslange robuuste verbinding
Verbeterde brandwerendheid met IEC 60335-1(clausule 30.2) certificaat door erkend agentschap
Anti-ontvlambare koelmiddelen met IEC/EN-certificaat van erkend agentschap
Digitale klantervaring voor technische documenten
Milieuconform en meervoudig internationaal gecertificeerd
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
23 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycled karton is minimaal 70% (50% in de VS). Sommige bestellingen kunnen niet-gerecycled karton omvatten tot de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Nee
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
66
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
No