1 videos
TeSys K - Contactor 4M - AC-1<=440V - 20A - Stuurspanning: 230V AC - Geruisarm
LC7K09004M7
69,40 EUR
EAN Code: 3389110492699
Ontworpen om te voldoen aan de behoeften van diverse toepassingen onder 16A AC-3
Geoptimaliseerde grootte om ruimte in de klantkast te besparen
Breed aanbod van accessoires om te voldoen aan verschillende wensen van de klant
Eenvoudiger te installeren en te bedienen met multi-standaardschroeven
Milieuprestaties van het product
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
72 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycled karton is minimaal 70% (50% in de VS). Sommige bestellingen kunnen niet-gerecycled karton omvatten tot de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Nee
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
63
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
No