+ 7
1 videos
Mureva Styl - WCD - Opbouw - 2-voudig - Klapdeksel - Grijs / Antraciet
MUR36029
38,80 EUR
EAN Code: 3606480789724
Stopcontacten voldoen aan de CEE 7/3-norm aan aardingszijde SCHUKO
2P+E uitgangspoolconfiguratie
Bevat veiligheidskleppen voor een betere bescherming
Is bestand tegen zware weersomstandigheden dankzij de IP55-classificatie
Mureva Styl-componenten zijn compatibel met vele functies van andere gamma's zoals Altira of Unica
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
4 kg CO2 eq.
Use Better
Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof
Minimaal gehalte aan uit de totale massa kunststof in het product na consumptie of na industriële verwerking gerecycleerde thermoplastische stof.
6 %
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycled karton is minimaal 70% (50% in de VS). Sommige bestellingen kunnen niet-gerecycled karton omvatten tot de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Nee
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
12
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja