Roestvrijstalen beschermkap opening 125x125mm met filter - IP55
NSYCAP223LXF
499,10 EUR
EAN Code: 3606480151989
Deze oplossing beschermt de ventilator of het rooster tegen directe spray.
The cover is the preferred solution to ensure the following: - an efficient air flow for cooling, - IP55 rating.
Materiaal: 2 beschikbare materialen: - staal geschilderd met epoxy polyester poeder (RAL 7035 grijs)
Beschermingsgraad tegen indringing (overeenkomstig IEC 60529): IP55
Mechanische beschermingsgraad (overeenkomstig IEC 62262): IK10
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
30 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycled karton is minimaal 70% (50% in de VS). Sommige bestellingen kunnen niet-gerecycled karton omvatten tot de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Nee
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
8
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja