SM dubbele deur deur H1800 x B1600mm

NSYMP2012L

351,10 EUR
information_stroke
De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs
EAN Code: 3606480398490
notification_ok
Verbeterde veelzijdigheid: Flexibele plaat voor diverse configuraties. Geschikt voor componenten en accessoires.
notification_ok
Duurzame constructie: Hoogwaardige materialen voor betrouwbaarheid en langdurige ondersteuning.
notification_ok
Eenvoudige installatie: snelle toegang vanaf de zijkant van de behuizing.
notification_ok
Optimaal ruimtebeheer: Verlengde plaat voor meer apparaten en kabelbeheer.
notification_ok
Handige koppeling: combineer platen voor een compleet systeem.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
509 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycled karton is minimaal 70% (50% in de VS). Sommige bestellingen kunnen niet-gerecycled karton omvatten tot de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
information_stroke
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Nee
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
information_stroke
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
98
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja

+ Lifecycle Services

Sorteren op:
ClimaSys - Elektronische thermostaat en hygrostaat HygroTherm - 230V

NSYCCOHYT230VID

ClimaSys - Enkelvoudige thermostaat - NA ventilatie - 250V

NSYCCOTHO

  • Productdocumentatie
  • Software & firmware
  • Productselector
  • Productvervanging
  • Help- en Contact Center
  • Offerte aanvragen?
  • Openingstijden & adressen
  • Vind distributeur
  • Schneider Electric-community
  • Werken bij
  • Bedrijfsprofiel
  • Wangedrag melden
  • Toegankelijkheid
  • Newsroom
  • Investeerders
  • EcoStruxure
  • Vacature zoeken
  • Blog
  • Als eerste op de hoogte nieuws?
  • Dataprivacy
  • Cookiekennisgeving
  • Juridische informatie
  • Change your cookie settings