1 videos
PanelSeT - plaT - Staande behuizing met dak - Polyester - IP44 - 750x1000x420mm
NSYPLAT7104G
1.182,00 EUR
EAN Code: 3606480775482
Multifunctionele, vrijstaande behuizing voor diverse toepassingen.
Constructie van polyesterglasvezel voor duurzaamheid en weerstand tegen gevaren.
Robuuste bescherming tegen brand, stoten, stof en water.
Elektrische isolatieklasse II voor veilige werking
Geventileerde kap voor verbeterde luchtcirculatie.
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
319 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycled karton is minimaal 70% (50% in de VS). Sommige bestellingen kunnen niet-gerecycled karton omvatten tot de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Nee
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
6
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja