PanelSeT - PLM - Wandkast - ABS/PC - 310x215x160mm + metalen montageplaat
NSYPLM32PG
103,30 EUR
EAN Code: 3606480776496
Gemaakt van duurzame ABS + PC voor gebruik in industriële en buitenomgevingen.
Hoge bescherming tegen stof en water met een IP66-klasse.
Bijzonder bestendig tegen schokken met een IK10-rating.
Biedt bescherming tegen elektrische schokken dankzij een elektrische isolatie van klasse II.
Brandwerend tot 960 °C om de veiligheid in noodgevallen te garanderen.
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
16 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycled karton is minimaal 70% (50% in de VS). Sommige bestellingen kunnen niet-gerecycled karton omvatten tot de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Nee
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
5
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja