Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.
Industriële doos - Volle deur - 200x200x80mm - IP66 - IK10 - Metaal - RAL7035

NSYSBM20208

EAN Code: 3606480520051
PaneelSet SBM stalen industriële doos voor veelzijdig gebruik in ruwe omgevingen.
Wandgemonteerd ontwerp met gemakkelijk te verwijderen afdekschroeven voor onderhoud.
Geplooide en gelaste behuizing uit één stuk met borgschroef PZ2 buiten de verzegelde zone.
Grijze kleur met een polyester poederoppervlakafwerking voor een duurzame duurzaamheid.
Biedt een uitzonderlijke bescherming met IK10- en IP66-classificaties.
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
15
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycled karton is minimaal 70% (50% in de VS). Sommige bestellingen kunnen niet-gerecycled karton omvatten tot de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
information_stroke
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
96
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja