PanelSeT SD - Compact bedieningspaneel - IP55-Zonder montageplaat-1000x1200x466mm
NSYSD12
1.552,00 EUR
EAN Code: 3606480154362
Dit gamma is beschikbaar in 4 breedten met vast achterpaneel.
Volledige toegang is vanaf de voorzijde voorzien (geen centrale stijl).
Gemakkelijk verwijderbare en omkeerbare deuropening tot 120°.
Locking by 3 mm doublebar lock (other inserts or cylinders also available, to be ordered separately, see page 522 ).
Deskdeksel met een pneumatische openingshouder.
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
622 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycled karton is minimaal 70% (50% in de VS). Sommige bestellingen kunnen niet-gerecycled karton omvatten tot de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Nee
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
98
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja