SH3 OMC motor 70mm 1 st. IP65/65 keyed sh. Hiperf. single turn ang.conn.
SH30701P1AA4100
1.219,00 EUR
EAN Code: 3606481802903
Connectiviteit met één motor: één hybride kabel om een SH3 motor aan te sluiten op een Lexium 62 servodrive
Alle toegestane montageposities: horizontale (IMB5) of verticale (IMV1, IMV3) volgens IEC 60034-7
Laag traagheidsmoment
Hoge stroomdichtheid
Capaciteit voor hoge overbelasting
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
1 643 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycled karton is minimaal 70% (50% in de VS). Sommige bestellingen kunnen niet-gerecycled karton omvatten tot de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Nee
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja