LXM52 - SH3 140 11,1Nm - 4k rpm - sleutel - multidr. - rem - 90° aansl. - IP54/65
SH31401P12F2000
2.801,00 EUR
EAN Code: 3606485297606
Geïntegreerde 3-fasige voeding
Overbelastingscapaciteit
Verhoogt de bewegingsvrijheid
Parallel sleutelaseinde
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
6 838 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycled karton is minimaal 70% (50% in de VS). Sommige bestellingen kunnen niet-gerecycled karton omvatten tot de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Nee
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja