+ 6
1 videos
Harmony XB7, Noodstop Ø22mm, Rode vuistslagkop Ø40mm, Druk/trekontgrendeling
XB7NT845
30,95 EUR
EAN Code: 3606480465635
Vinger veilige schroefklemaansluitingen
Klasse II conform IEC 60536
Voldoet aan IEC;UL- en CSA-normen
CE goedgekeurd
Breed bereik van bedrijfstemperatuur van -25°C tot 70°C
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
0.6 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycled karton is minimaal 70% (50% in de VS). Sommige bestellingen kunnen niet-gerecycled karton omvatten tot de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Nee
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja