+ 5
1 videoer
4W standard Web terminal
El-nummer:
4523824
HMISTW6200
EAN: 3606489918071
Reduserer implementeringstiden
Rask vedlikehold og enkel utskifting
Resistiv skjerm med enkeltberøring for visning av synoptiske visninger
Flerfarget status-LED for å indikere panelets driftsmodus
Frontpanel i aluminiumslegering som gir IP65F-beskyttelse
Environmental Data
Environmental Data
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet
517 kg CO2 eq.
Use Better
F-gassfri
Disse gassene med viktig potensial for global oppvarming kan brukes i isolasjons- eller bryterteknologier.
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Emballasje med resirkulert papp
Resirkulert pappinnhold er minimum 70 % (50 % i USA). Noen bestillinger kan omfatte ikke-resirkulert papp til lagrene er tomme.
Ja
Use Longer
Reparasjon
Reparasjonstjenester tilbys av Schneider Electric.
Nei
Use Again
Andel som kan resirkuleres, i %
Beregningen av gjenvinningspotensialet er basert på scenariet «Frankrike – deler blir makulert» i TR62635, som tar hensyn til alle deler i produktet og materialenes gjenvinningspotensial. Vi er klar over at dette ikke alltid gjør det mulig å sammenligne med andre konkurrenters tilbud på markedet, og venter på at en felles standard skal publiseres i slutten av 2026.
29
Tilbaketakning
om produktet inngår i et globalt program for å ta tilbake avfall. Noen produkter kan tas i noen geografiske områder, vennligst sjekk om det er tilgjengelig i ditt land.
Ja