Jaki jest czas zadziałania zabezpieczenia róznicowoprądowego z czułością 30mA z gamy Acti9?
Czas zadziałania zabezpieczenia różnicowo prądowego liczony jest od momentu pojawienia się prądu upływowego do momentu całkowitego rozłączenia obwodu. Dla wyłączników Acti9 o znamionowej czułości 30 mA zostały określone następujące wartości:
| Wartość prądu różnicowego (mA) | Maksymalny czas zadziałania(ms) | |
| IΔn/2 15 mA No tripping | 15 mA | Brak zadziałania |
| IΔn 30 mA 300 ms | 30 mA | 300 ms |
| 2 x IΔn 60 mA 150 ms | 60 mA | 150 ms |
| 5 x IΔn 150 mA 40 ms | 150 mA | 40 ms |
Powyższe wartości są zgodne z wymaganiami norm IEC/EN 61008 oraz IEC/EN 61009.
Dowiedz się więcej o aparaturze modułowej Acti 9