Czas zadziałania zabezpieczenia różnicowo prądowego liczony jest od momentu pojawienia się prądu upływowego do momentu całkowitego rozłączenia obwodu. Dla wyłączników Acti9 o znamionowej czułości 30...
Kategorie AC-7a i AC-7b dobierane są w zależności od zastosowania stycznika: AC-7a - obciążenia o małej indukcyjności stosowane w gospodarstwie domowym, np. miksery, blendery, AC-7b - obciążenia...
Oferujemy dwa standardowe układy sterownia żaluzjami: łącznikiem - po naciśnięciu klawisza, pozostaje on w pozycji aktywnej i roleta porusza się do osiągnięcia skrajnego położenia, bądź do momentu aż...
Przekładniki Ferrantiego typu CSH120 i CSH200 są wykorzystywane do bezpośredniego pomiaru prądu ziemnozwarciowego. Ze względu na niskie napięcie izolacji, przekładniki przeznaczone są do stosowania...
Instrukcja programowania do przemienników ATV320 w języku polskim dostępna jest w załączniku. Pełna oferta przemienników ATV320 .
W wyzwalaczu iMX+OF pętla wyzwalacza "Faza, Przycisk, Neutralny" musi być podłączona pomiędzy zaciskami C1 i C2 w celu przekazania sygnału przez wewnętrzny styk samoczynnego wyłączenia i...
Kolory biały polarny i biały „active” różnią się kolorem RAL. Są to odpowiednio: 1) RAL 9010 dla koloru biały połysk, 2) RAL 9016 dla koloru "active". Klawisze i ramki w kolorze biały...
Błąd OLF - przeciążenie silnika. Należy sprawdzić ustawienia zabezpieczenia termicznego silnika oraz jego obciążenie. Dowiedz się więcej o przemiennikach częstotliwości i układach łagodnego rozruchu









Wyłącznik termiczno-magnetyczny ma zarówno elementy termiczne (do wyzwalania przeciążeniowego), jak i magnetyczne (do wyzwalania rozruchowego/natychmiastowego). Jest on używany głównie do ochrony...
Centrum pomocy technicznej
Zapoznaj się z innymi narzędziami, aby szybko znaleźć odpowiedzi.Przejdź do Centrum pomocy technicznejCentrum pobierania
Wyszukuj i pobieraj dokumentację produktów, informacje o wsparciu, certyfikaty, pliki CAD i oprogramowanie.Przejdź do Centrum pobierania