Szukaj często zadawanych pytań
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Szukaj wg słów kluczowych lub zadaj pytanie","searchBtn":"Szukaj","error":"Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania"}}
Jaką wartość ma prąd zwarciowy krótkotrwały wytrzymywany przez rozłączniki Compact NSX 100-630 NA?
Poniżej podane są wartości prądu zwarciowego krótkotrwałego wytrzymywanego dla rozłączników Compact NSX 100 do 630 NA:
Dowiedz się więcej o wyłącznikach i rozłącznikach Masterpact oraz Compact
NSX100NA | NSX160NA | NSX250NA | NSX400NA | NSX630NA | |
Icw [kA] dla 1s | 1,8 | 2,5 | 3,5 | 5 | 6 |
Icw [kA] dla 3s | 1,8 | 2,5 | 3,5 | 5 | 6 |
Icw [kA] dla 20s | 0,69 | 0,96 | 1,35 | 1,93 | 2,32 |
Dowiedz się więcej o wyłącznikach i rozłącznikach Masterpact oraz Compact
Dowiedz się więcej
Range:
{"support":{"yesButton":"Tak","noButton":"Nie","feedback":{"title":"Co możemy poprawić?"},"submitButton":"Wyślij","successMessage":"Dziękujemy za opinię","title":"Czy to było pomocne?","feedbackPercentLabel":"osoby/osób, które uznały to za pomocne","captcha":{"error":"Zaznacz pole wyboru"}}}
Dowiedz się więcej
Range: