W czym możemy Ci dziś pomóc?

Jaki jest minimalny i maksymalny moment dokręcania śrub w bloku zacisków N / PE o symbolu katalogowym EZ9ETB*?

Nominalne momenty dokręcania wynoszą:

Mały otwór (14 mm ^ 2)
Średnica gwintu: 3,90 mm
Moment obrotowy: 1,2 Nm

Większy otwór (18 mm ^ 2)
Średnica gwintu: 4,85 mm
Moment obrotowy: 2 nm

Tolerancja zalecana przez dostawcę wynosi 90% - 110% nominalnego momentu obrotowego.

Dowiedz się więcej o aparaturze modułowej Acti9