W czym możemy Ci dziś pomóc?

W jaki sposób skonfigurować ATV32 i ATV320 do automatycznego restartu po awarii?

To rozwiązanie nie usunie wszystkich błędów.
Błędy związane z bezpieczeństwem muszą zostać usunięte przez wyłączenie zasilania przemiennika. Listy błędów, które można i których nie można usunąć za pomocą automatycznego restartu, można znaleźć w instrukcji programowania przemiennika.

Ustawienie automatycznego restartu można wykonać wchodząc do:
DRI- > CONF > FULL > FLT- > ATR-
Przejdź do menu FLt i ustaw parametr Atr na YES. Przytrzymaj Enter przez 3 sekundy, aby wprowadzić zmianę.

Automatyczny restart, po zablokowaniu w stanie błędu, jeśli wykryty błąd zniknął, a inne warunki pracy pozwalają na restart jest wykonywane przez serię automatycznych prób oddzielonych coraz dłuższymi okresami oczekiwania: 1 s, 5 s, 10 s, a następnie 1 minuta dla kolejnych prób.

Jeśli ponowne uruchomienie nie nastąpi po upływie konfigurowalnego czasu tAr, procedura zostanie przerwana, a napęd pozostanie w stanie błędu do momentu wyłączenia i ponownego włączenia zasilania.

Tylko niektóre błędy pozwalają na automatyczny restart. Jeśli warunek, który spowodował błąd zostanie usunięty, a polecenie uruchomienia jest nadal obecne, napęd uruchomi się ponownie. Domyślnie automatyczny restart podejmie wiele prób ponownego uruchomienia przez 5 minut przed zablokowaniem błędu. Dłuższe okresy czasu są dostępne zgodnie z parametrem tAr.

Uwaga: Ta funkcja wymaga parametru tCC= 2C i tCt= LEL (w celu wznowienia pracy po usunięciu błędu). Funkcja automatycznego restartu nie będzie działać, jeśli tCC= 3C lub jeśli sterowanie odbywa się za pomocą klawiatury na panelu przednim.
Jeśli więc chcesz, aby Twój przemiennik automatycznie usuwał usterkę ORAZ kontynuował pracę, upewnij się, że poniższe parametry są ustawione w następujący sposób:

Atr= YES- Usuwa błąd po ustąpieniu błędu
tCC= 2C - Podtrzymanie polecenia uruchomienia (podczas gdy 3C używa chwilowego polecenia uruchomienia)
tCt= LEL - Eliminuje potrzebę przejścia do polecenia uruchomienia po usunięciu błędu

Dowiedz się więcej o przemiennikach częstotliwości i układach łagodnego rozruchu

Schneider Electric Polska

Dowiedz się więcej
Range:
Dowiedz się więcej
Range:
  • Dokumentacja produktów
  • Programy do pobrania
  • Selektor produktów
  • Zastąpienie i wymiana produktu
  • Pomoc i centrum kontaktowe
  • Znajdź nasze biura
  • Poproś o ofertę
  • Gdzie kupić
  • Nasi partnerzy
  • Społeczność Schneider Electric
  • Kariera
  • Profil firmy
  • Zgłoś naruszenie
  • Dostępność
  • Newsroom
  • Inwestorzy
  • EcoStruxure
  • Wyszukiwanie ofert pracy
  • Blog
  • Usługi szkoleniowe
  • Ogólne warunki handlowe
  • Polityka prywatności
  • Powiadomienie o plikach cookie
  • Change your cookie settings
  • Centrum Preferencji