Nasze marki

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Sedna Design & Elements - nowa generacja łączników i gniazd

W tworzeniu nowej serii gniazd i łączników zainspirowały nas najnowsze trendy aranżacji wnętrz. Osprzęt Sedna Design & Elements to wyjątkowy wzór, wysokiej jakości wykończenie i przystępna cena. Prezentujemy nowe rozwiązanie, doceniane przez instalatorów za łatwość i bezpieczeństwo instalacji, szeroką i nowoczesną funkcjonalność, a także wsparcie systemów Smart Home.

Jestem...

Sedna - nowoczesna funkcjonalność

Koniec z kurzem

Krawędzie ramek Sedna Design & Elements są zaokrąglone i zakrzywione w kierunku ściany. Z kolei błyszczący materiał został dobrany nie tylko ze względu na jego elegancki wygląd, ale także przez jego właściwości antystatyczne. Daje to pewność, że kurz nigdy nie będzie gromadził się na ramkach.

Sedna to bezpieczeństwo

Gniazda Sedna posiadają specjalne przesłony chroniące przed przypadkowym porażeniem prądem oraz uniemożliwiające włożenie do gniazda zabawek czy innych przedmiotów.

91 kombinacji kolorystycznych

Stwórz własną wersję osprzętu dzięki aż 91 kombinacjom kolorystycznym. Mieszaj ramki w dowolnym stylu i spersonalizuj swoje mieszkanie.

Wykończenie do każdego wnętrza

Wybierasz produkty w kolorze drewna, metalu, kamienia lub szkła z oferty Sedna Elements, a może stawiasz na jeden z kolorów serii Sedna Design? Wszystkie łączniki zachwycą Cię elegancją i wyrafinowaniem.

Szeroka oferta produktów

Z Sedna Design & Elements zadbasz o sterowanie oświetleniem, podłączysz wszelkiego rodzaju multimedia i zasilisz wszystkie potrzebne urządzenia, które wpływają na Twój codzienny komfort.

Ściemniacze i termostaty

Wybierz spośród szerokiej gamy łączników, ściemniaczy obrotowych, czujników ruchu i regulatorów temperatury, zaprojektowanych tak, by można było zintegrować je ze wszystkimi typami odbiorników.

Gniazda ładowania USB oraz multimedialne

Dobierz gniazdo USB umożliwiające naładowanie urządzeń mobilnych lub jedno z gniazd multimedialnych - gniazdo komputerowe RJ45, HDMI czy AV.

Znajdź swój styl

Z Sedna Design & Elements swoje wnętrze możesz urządzić na setki sposobów. Zainspiruj się możliwościami Sedny i spraw, że Twój dom stanie się unikalny jak nigdy dotąd.
Dowiedz się więcej

Odkryj tajniki pracy z Sedna Design & Elements

Obejrzyj wideoinstrukcje i dowiedz się wszystkiego o funkcjonalnościach nowego osprzętu
Poznaj wskazówki przydatne do pracy elektroinstalatora oraz najważniejsze funkcjonalności nowego osprzętu. Montaż produktów Sedna Design & Elements staje się jeszcze łatwiejszy i szybszy!
Sprawdź wszystkie wideoinstrukcje

Wypróbuj konfigurator osprzętu Schneider Electric

Dobierz gniazda i łączniki do Twojego wnętrza

Konfigurator osprzętu elektroinstalacyjnego Schneider Electric pozwala dobrać odpowiednie gniazda i łączniki do każdego domu. Dzięki konfiguratorowi możesz tworzyć własne projekty i dowolnie testować style!

Skorzystaj z konfiguratora