Normy IEC 61439-1 i 2
Normy IEC 61439-1 i 2 stanowią punkt odniesienia dla producentów rozdzielnic elektrycznych niskiego napięcia i dotyczą przede wszystkim bezpieczeństwa ludzi i sprzętu, dostępności oraz zgodności z przepisami.
Więcej informacji

Normy UL
W tym przewodniku przedstawiono rozwiązania, produkty i praktyczne przykłady projektów zabezpieczeń i paneli sterowania maszynami zgodne z normą UL508.
Pobierz
Globalny wpływ norm
Normy branżowe pomagają w zapewnieniu bezpieczeństwa i jakości produktów oraz usług na całym świecie. Ułatwiają także międzynarodową wymianę handlową.

Różne normy
Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (IEC)
IEC jest organizacją zrzeszającą 169 instytucji krajowych, która opracowuje i publikuje międzynarodowe normy dla całego łańcucha energetycznego, w tym dotyczące wszelkich technologii, urządzeń i systemów elektrycznych, elektronicznych oraz pokrewnych. Normy IEC 61439-1 i 2 są najważniejszym punktem odniesienia dla każdego producenta rozdzielnic elektrycznych.
Organizacja UL
UL to niezależna globalna organizacja działająca w dziedzinie nauki o bezpieczeństwie, która promuje bezpieczne rozwiązania dla środowisk, w których mieszkają i pracują ludzie. W wielu przypadkach rozdzielnice elektryczne sprzedawane w Ameryce Północnej muszą mieć certyfikat UL.
Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO)
ISO jest niezależną organizacją międzynarodową, niepowiązaną z krajową administracją publiczną. Za pośrednictwem swoich członków stwarza ekspertom warunki do wymiany wiedzy i opracowywania dobrowolnych, opartych na wielostronnej zgodzie, przydatnych na rynku norm międzynarodowych, które sprzyjają innowacjom i stanowią odpowiedź na globalne wyzwania.