Szybkie wdrożenie
Nasza oferta rozwiązań EcoStruxure Power ułatwia integrację i wdrażanie elastycznych rozwiązań elektrycznych wykorzystujących Internet Rzeczy.
Wyróżnij się na rynku i rozwijaj działalność
・ Konkurencyjne rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną i operacyjną ・ Kompleksowa oferta Schneider Electric obejmuje produkty gotowe do integracji i pozwala poszerzyć zakres ofert składanych przez partnera
Mniej zgadywania
・ Wszystkie rozwiązania są przetestowane fabrycznie w naszych laboratoriach ・ Konfiguracje rozdzielnic są ściśle zgodne ze schematami, co eliminuje element niepewności co do rozmieszczenia komponentów ・ Interfejsy typu plug-and-play łączą się z dowolnym systemem zarządzania budynkiem
Prosta instalacja i łatwe przekazanie do eksploatacji
・ Modułowe podzespoły ograniczają wymagania i koszty związane z okablowaniem ・ Zautomatyzowane narzędzia do uruchamiania systemów przyspieszają dostawę. ・ Interfejsy typu plug-and-play łączą się z naszym oprogramowaniem systemów automatyzacji i sterowania
Zaawansowane rozwiązania dla budynków pojedynczych i składających się z wielu obiektów
Wykorzystaj nową strategię zarządzania zasilaniem, by rozwijać swoją firmę z pomocą zaawansowanych usług i rozwiązań cyfrowych.
Przewodniki po aplikacjach EcoStruxure Power
Dowiedz się, w jaki sposób rozwiązanie EcoStruxure Power zapewnia użytkownikowi końcowemu wartość w postaci wyższego poziomu bezpieczeństwa, niezawodności systemu i efektywności operacyjnej.
Podręcznik projektowania aplikacji cyfrowych według norm IEC
To kompendium wiedzy technicznej jest nieocenioną pomocą podczas określania specyfikacji, projektowania i wskazywania wymaganych cyfrowych systemów rozdziału zasilania.