Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Wybierz swoją lokalizację

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Styczniki i wyłączniki silnikowe

System sterowania silnikami

TeSys Island

TeSys Island

Wielofunkcyjne, cyfrowe rozwiązanie TeSys Island do sterowania i zarządzania silnikami do 80A. System TeSys Island jest dedykowany do załączania, ochrony i zarządzania silnikami oraz innymi typami obciążeń elektrycznych do 80 A poprzez sterownik HMI lub lokalnie.

Zobacz produkty Uruchom selektor produktów

Motor starters up to 150 A (75 kW / 400 V)

TeSys GV2

TeSys GV2

Wyłączniki silnikowe 0,37 kW do 15 kW. Wyłączniki silnikowe 0,37 kW do 15 kW zapewniają kompletna ochronę w jednym produkcie

Rodzina TeSys
Zobacz produkty
TeSys GV3

TeSys GV3

Wyłączniki silnikowe do 30 kW. Wyłączniki silnikowe do 30 kW są niezawodne nawet w trudnych warunkach pracy

Rodzina TeSys
Zobacz produkty
TeSys LRD

TeSys LRD

Thermal relays, coordinated with TeSys D contactors, to protect from overloads motors up to 150 A (75 kW / 400 V). TeSys LRD is a flexible range of thermal overload relays from 0.06 kW to 75 kW. Designed for TeSys D contactors ranges, they can be mounted directly under the contactors for compactness or separately using accessories.

Rodzina TeSys
Zobacz produkty Uruchom selektor produktów
TeSys mini-vario, vario

TeSys mini-vario, vario

Rozłączniki. Rozłączniki TeSys mini-vario, vario są proste w użyciu i konfiguracji

Rodzina TeSys
Zobacz produkty
TeSys LE

TeSys LE

Układy do rozruchu bezpośredniego lub gwiazda / trójkąt w obudowach do 37 kW. Układy rozruchowe w obudowach TeSys LE są proste w montażu i użytkowaniu. Te kompaktowe, ergonomicznie zaprojektowane zestawy mogą być montowane na ścianach, albo bezpośrednio na maszynie, do sterowania lokalnego.

Rodzina TeSys
Zobacz produkty

Miniature motor starters up to 20 A (10 kW / 400 V)

TeSys K

TeSys K

Miniaturowe styczniki mocy TeSys K wykorzystuje się do sterowania silnikami w zakresie od 6 do 16A. Dostępne są w szerokim zakresie napięć sterujących, zarówno AC, jak i DC. Styczniki mocy TeSys K charakteryzuja się miniaturowymi gabaratymi, przez co pozwalają na oszczędność miejsca w obudowie. Mimo swych niewielkich rozmiarów posiadają parametry jak topowe oferty dostępne na rynku. Styczniki dostepne są na prądy znamionowe od 6 do 16A (AC-3), a układy wyposażone w wbudowany styki 1NC, można wykorzystać w ukladach bezpieczeństwa. W rodzinie styczników mocy TeSys K wsytępuje również seria S207, zgodna z obowiązującymi normami kolejowymi.

Rodzina TeSys
Zobacz produkty Uruchom selektor produktów
Termik elektroniczny TeSys z serii LR2 K

Termik elektroniczny TeSys z serii LR2 K

Układ przekaźnika termicznego dla styczników z serii TeSys K wykonany w klasie 10A. -

Rodzina TeSys
Zobacz produkty Uruchom selektor produktów
Gotowe układy roruchwe TeSys K

Gotowe układy roruchwe TeSys K

Układy do rozruchu bezpośredniego oraz układy nawrotne, oparte na miniaturowych stynikach mocy TeSys K, o mocach do 5,5 kW. Gotowe układy rozruchowe oparte na serii styczników miniaturowych TeSys K oraz wyłącznikach silnikowych GV2ME oferują wiele złożonych, gotowych do użycia konfiguracji. Komponenty dobierane są według koordynacji 1 i dostępne do mocy 5,5 kW.

Rodzina TeSys
Zobacz produkty
Układy bezpieczeństwa w obudowach TeSys LG, LJ

Układy bezpieczeństwa w obudowach TeSys LG, LJ

Układy w obudowach do rozruchu bezpośredniego w obwodach bezpieczeństwa do 9 kW. TeSys LG, LJ jest rodziną układów w obudowach, zgodnych z normą bezpieczeństwa IEC 60204-1. Te kompaktowe układy bezpieczeństwa zapewniają ochronę przed zwarciem i przeciążeniem, dodatkowo zapewniają przerwę izolacyjną i zabezpieczenie przed zanikiem napięcia. Układy bezpieczeństwa w obudowach TeSys LG, LI są proste do użycia i zamontowania i spełniają najbardiej surowe wymogi odnośnie uruchamiania i zatrzymywania urządzeń.

Rodzina TeSys
Zobacz produkty

Motor starters above 150 A (75 kW / 400 V)

<B>TeSys</B> GV5, GV6

TeSys GV5, GV6

Circuit-breakers, coordinated with TeSys D and TeSys F contactors, to protect motors up to 500 A (250 kW / 400 V). *TeSys GV5 & GV6 range of motor circuit breakers are designed for protecting motors from over-load, short circuit faults, phase unbalance or phase-loss.

Zobacz produkty
Stycznik TeSys F

Stycznik TeSys F

Styczniki TeSys F przeznaczone są do układów sterowania do 1000A (AC-3), to jest 540W przy 440V.. Styczniki TeSys F to produkty przewidziane do układów sterowania dużymi silnikami elektrycznymi od 115 do 1000 A (w kategorii AC-3, obciążenie indukcyjne) oraz od 200 do 2600 A w kategorii AC-1 (obciążenie nieindukcyjne).

Rodzina TeSys
Zobacz produkty Uruchom selektor produktów
Styczniki mocy serii TeSys B

Styczniki mocy serii TeSys B

Styczniki TeSys F przeznaczone są do układów sterowania do 2750 A (AC-3), to jest 900W przy 400V.. Styczniki TeSys B to produkty przewidziane do układów sterowania dużymi silnikami elektrycznymi od 80 do 2750 A (w kategorii AC-3, obciążenie indukcyjne). Dostępne są jako gotowe wykonania, albo customizowane według projrktu klientów.

Rodzina TeSys
Zobacz produkty
Termik elektroniczny TeSys z serii LR9

Termik elektroniczny TeSys z serii LR9

Układ przekaźnika termicznego dedykowany dla styczników. Występuje w dwóch wariantach: uproszczonym i kompletnym dla bardziej wymagających rozwiązań. -

Rodzina TeSys
Zobacz produkty
Rozłączniki bezpiecznikowe serii TeSys GS

Rozłączniki bezpiecznikowe serii TeSys GS

W gamie TeSys GS znajdziemy podstawy bezpiecznikowe oraz rozłączniki bezpiecznikowe na wkładki NF lub DIN. Istnieje możliwość rozbudowania tych rozłączników o dodatkowe styki pomocniczne. -

Rodzina TeSys
Zobacz produkty

Wyłączniki silnikowe

Wyłączniki silnikowe do 110 kW

TeSys GV7

Wyłączniki silnikowe do 110 kW. Wyłączniki silnikowe do 110 kW zapewniają skuteczniejszą ochronę, idealną dla najbardziej wymagających aplikacji

Rodzina TeSys
Zobacz produkty

Advanced motor protection relays

Termik elektroniczny TeSys z serii LR97D

Termik elektroniczny TeSys z serii LR97D

Układ zabezpieczenia termicznego poprzez wykorzystanie układu elektronicznego dla styczników z serii TeSys D. -

Rodzina TeSys
Zobacz produkty Uruchom selektor produktów
Zabezpieczenie termistorowe TeSys z serii LT3

Zabezpieczenie termistorowe TeSys z serii LT3

Pomocnicze zabezpieczenie układów elektrycznych i maszyn poprzez wykorzystanie układu termistorowego. -

Rodzina TeSys
Zobacz produkty

Układy do rozruchu bezpośredniego

Dostępność produktów

Sprawdź dostępność produktów korzystając z aplikacji Produktnet.

Kontakt

Masz pytanie, chcesz podzielić się opinią, skontaktuj się z ekspertem Schneider Electric.

mySchneider App

Pobierz naszą aplikację mobilną i korzystaj ze wsparcia tam, gdzie akurat jesteś.

Dokumentacja produktu i oprogramowania do pobrania

Wyszukaj i pobierz dokumentację o produktach - katalogi, certyfikaty, pliki CAD i oprogramowanie.