Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Wybierz swoją lokalizację

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Wyłączniki i rozłączniki mocy

Schneider Electric to lider w zakresie rozwiązań wyłączników i rozłączników mocy. Zabezpieczenia te są ważnym elementem każdej instalacji. Wyłączniki i rozłączniki mocy mają zapewnić szybkie wyłączenie w razie awarii spowodowanej zwarciem lub przeciążeniem. Dodatkowo wyłączniki i rozłączniki mocy mogą spełniać funkcje pomocnicze, takie jak zbieranie informacji o parametrach pracy zabezpieczanych urządzeń. Tu świetnie sprawdza się wyłącznik z opcją pomiaru mocy i energii. Każdy wyłącznik ma swoją wersję rozłącznikową. Każdy rozłącznik zapewnia nam łatwe rozłączanie obwodu i zachowanie bezpiecznej przerwy izolacyjnej.

Wyłączniki powietrzne

Wyłączniki powietrzne Masterpact to flagowa gama zabezpieczeń produkowanych przez Schneider Electric. Wyłączniki powietrzne łączą największe prądy zwarciowe i przeciążeniowe na niskim napięciu. Poza funkcją ochrony mogą pełnić również funkcję analizatora sieci. Dzieki wbudowanym przekładnikom klasy 1 wyłączniki powietrzne dają dostęp do parametrów elektrycznych zabezpieczanej instalacji. Wyposażenie wyłącznika powietrznego w urządzenia komunikacyjne pozwala na przesyłanie tych parametrów po sieci Modbus i Ethernet.Wyłączniki uzbrojone w akcesoria pomocnicze moga być róznież częścią układów przełączania zasilania (SZR). Obecnie Wyłączniki powietrzne Masterpact MTZ pozwalają również na komunikowanie się przez Bluethooth oraz NFC. Można do tego wykorzystać darmową aplikacje dostępną na urządzenia mobilne.

Wyłączniki powietrzne

MasterPact MTZ

Zaawansowane wyłączniki powietrzne dużej mocy wyposażone w nowe sterowniki Micrologic. Masterpact MTZ to szeroka gama wyłączników powietrznych zaprojektowanych w celu ochrony instalacji elektrycznych przed uszkodzeniami spowodowanymi przeciążeniami, zwarciami i doziemieniem. Masterpact MTZ wyposażony w zaawansowane sterowniki Micrologic X poprawia bezpieczeństwo pracy urządzeń oraz efektywność energetyczną instalacji

Rodzina Pact Series
Zobacz produkty
Uruchom selektor produktów
MasterPact NT

MasterPact NT

Wyłączniki. Wyłączniki wysokoprądowe 630 do 1600A

Rodzina Pact Series
Zobacz produkty
Uruchom selektor produktów
MasterPact NW

MasterPact NW

Wyłączniki. Wysokoprądowe wyłączniki powietrzne od 800 do 6300A

Rodzina Pact Series
Zobacz produkty
Uruchom selektor produktów

Wyłączniki kompaktowe

Wyłączniki kompaktowe to gama zabezpieczeń średnich i dużych mocy. Przystosowane do monatażu na płycie lub szynie DIN, wyłączniki kompaktowe spełniają rolę zabezpieczeń nadprądowych i zwarciowych oraz zapewniają bezpieczną przerwę izolacyjną zgodnie z IEC60947. Każdy wyłącznik kompaktowy można wyposażyć w akcesoria pomocnicze, takie jak wyzwalacze napięciowe, styki pomocnicze, napędy obrotowe i silnikowe. Każdy taki aparat może również być wzbogacony o możliwość pomiaru mocy i energii. Dzięki temu wyłącznik kompaktowy staje się równiez analizatorem sieci. Pozwala to na oszczędność czasu na prefabrykację oraz miejsca w rozdzielnicy.

ComPact NSXm

ComPact NSXm

Wyłącznik kompaktowy do 160A z wyzwalaczem nadprądowym lub zintegrowanym wyzwalaczem różnicowoprądowym. Compact NSXm to seria wyłączników w obudowach kompaktowych. NSXm zachowuje wysoką jakość i szeroki zakres parametrów znamionowych przy zmniejszonym gabarycie. Wyłączniki, jak i rozłączniki Compact NSXm mogą być wyposażone w różne dodatkowe akcesoria. Są to najczęściej wyzwalacze wzrostowe, styki pomocnicze oraz napędy obrotowe. Dzięki tym akcesoriom aparat może być wykorzystany jako wyłącznik P-Poż.

Rodzina Pact Series
Zobacz produkty
Uruchom selektor produktów
Compact NSX do 630A

Compact NSX do 630A

Wyłączniki kompaktowe do 630A. Wyłączniki i rozłączniki Compact NSX to dobrze znana już gama zabezpieczeń nadprądowych średniej i dużej mocy. Wyłączniki te nie tylko zabezpieczają instalację przed przeciążeniem czy zwarciem, ale również zapewniają monitorowanie zużycia energii przez zabezpieczane odbiorniki. Szeroka gama akcesoriów umożliwoa dostosowanie zabezpieczenia do każdej aplikacji. Mamy tu do wyboru różne rodzaje wyzwalaczy przez termomagnetyczne, elektroniczne po silnikowe.

Rodzina Pact Series
Zobacz produkty
Uruchom selektor produktów
ComPact NS

ComPact NS

Wyłączniki średniej i dużej mocy do 1600A. Zabezpieczenia zapewniające ochronę przed zwarciem i przeciąż