V, SO, RO
Lampki, dzwonki i buczki modułowe
Powiadomienie o zakończeniu sprzedażyModułowe sygnalizatory świetlne, dzwonki i brzęczyki
-
Funkcje
V: pojedyncze lub podwójne diody sygnalizacyjne, migacze, diody sygnalizacyjne napięcia trójfazowego
- Sygnalizatory w technologii diód świecących LED
- Kolory: czerwony, zielony, biały, niebieski, żółty; zielony+czerwony, biały+biały
- Żywotność 100 000 godzin świecenia ciągłego
- Zgodność z normą IEC 60947-5-1
SO: Dzwonki
- Poziom dźwięku: 80 dBA
- Napięcie zasilania: 230; 8 przy 12 VCA
RO: Brzęczyki
- Poziom dźwięku: 70 dBA
- Napięcie zasilania: 230; 8 przy 12 VCA
Korzyści
Rozwiązanie znajduje się na rozdzielnicy
- Szeroki zakres zgodny z normą DIN: Prostota
- Spójna konstrukcja produktów: Spokojna głowa
- Innowacje służące niezawodności: Produktywność
- Duża liczba kombinacji produktów dzięki prostym zaciskom: Elastyczność
Zastosowania
- Sterowanie i kontrola nad obwodami elektrycznymi w całym budownictwie powszechnym i przemysłowym.
Galeria
-
Nasi Partnerzy
Znajdź Dystrybutora/Partnera najbliżej Twojej lokalizacji. Lokalizator Partnerów -
Dostępność produktów
Sprawdź dostępność produktów korzystając z aplikacji Produktnet. Kliknij i sprawdź -
Kontakt
Masz pytanie, chcesz podzielić się opinią, skontaktuj się z ekspertem Schneider Electric. Kontakt z ekspertem -
Pytania - FAQ
Przejrzyj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Zobacz listę pytań FAQ -
mySchneider App
Pobierz naszą aplikację mobilną i korzystaj ze wsparcia tam, gdzie akurat jesteś. Kliknij i pobierz -
Dokumentacja produktu i oprogramowania do pobrania
Wyszukaj i pobierz dokumentację o produktach - katalogi, certyfikaty, pliki CAD i oprogramowanie. Pobierz teraz