Prima (IP 20)
Prima to natynkowa seria łączników i gniazd o IP20. Jest idealna do zastosowań w tych pomieszczeniach gospodarczych oraz budynkach, gdzie montaż osprzętu podtynkowego jest niemożliwy.
Prima to natynkowa seria łączników i gniazd o IP20. Seria ta jest dostępna w dwóch kolorach białym (RAL 9003) oraz beżowym (RAL1015). Cechą, która wyróżnia ją na tle innych serii, są jej kompaktowe rozmiary. Wymiar łączników i gniazd jednokrotnych to 61x61 mm, gniazd podwójnych to 61x101 mm. Dzięki swoim rozmiarom oraz uniwersalnym kolorom, w jakich jest dostępna, Prima jest liderem pośród natynkowych osprzętów o IP20.