Systemowe rozwiązanie dla przetestowanych i zgodnych z normami IEC rozdzielnic niskiego napięcia do 4000 A z odpornością sejsmiczną do 2,5 g.
Rodzina SeT Series
Kompletny system funkcjonalny PrismaSeT P, zgodny ze standardami IEC 61439-1 i 2, może być stosowany do wszystkich typów rozdzielnic elektrycznych niskiego napięcia do 4000 A. Integruje ofertę Schneider Electric, zapewniając pełną spójność elektryczną, mechaniczną i komunikacyjną systemu.