ClimaSys CV

Wentylacja wymuszona do zarządzania temperaturą. Wysoki stopień ochrony IP 54 lub IP 55, szybki montaż i łatwa konserwacja. Możliwość stosowania w różnych środowiskach.

System wentylacji ClimaSys CV nadaje się do montażu w środowiskach czystych, o temperaturze otoczenia niższej niż temperatura wewnątrz obudowy. Wentylacja wymuszona wpływa na obniżenie kosztów zużycia energii, wyeliminowanie problemu wilgoci oraz prawidłowy przepływ powietrza bez względu na pogodę. Inteligentny system wentylacji umożliwia monitorowanie wszystkich najważniejszych funkcji w czasie rzeczywistym, zapewniając dostęp do bieżących informacji na temat stanu architektury cieplnej
ClimaSys CV Schneider Electric Wentylacja wymuszona do zarządzania temperaturą. Wysoki stopień ochrony IP 54 lub IP 55, szybki montaż i łatwa konserwacja. Możliwość stosowania w różnych środowiskach.