Poland
Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

 

Altivar Building ATV212

Przemienniki częstotliwości (falowniki) dedykowane do aplikacji HVAC o mocach od 0,75 do 75kW.

Altivar ATV212 jest to napęd o zmiennej prędkości do silników asynchronicznych 3-fazowych od 0,75 kW do 75 kW.

Altivar Building ATV212
      • 19 products available

        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu ATV212H075N4 Schneider Electric

          ATV212H075N4

          Przemiennik częstotliwości ATV212 3-fazowe 380/480VAC 50/60Hz 0.75kW 2.2A IP21
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu ATV212HD11N4 Schneider Electric

          ATV212HD11N4

          Przemiennik częstotliwości ATV212 3-fazowe 380/480VAC 50/60Hz 11kW 22.5A IP21
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu ATV212HD15N4 Schneider Electric

          ATV212HD15N4

          Przemiennik częstotliwości ATV212 3-fazowe 380/480VAC 50/60Hz 15kW 30.5A IP21
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu ATV212HD18N4 Schneider Electric

          ATV212HD18N4

          Przemiennik częstotliwości ATV212 3-fazowe 380/480VAC 50/60Hz 18.5kW 37A IP21
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu ATV212HD22N4 Schneider Electric

          ATV212HD22N4

          Przemiennik częstotliwości ATV212 3-fazowe 380/480VAC 50/60Hz 22kW 43.5A IP21
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu ATV212HD22N4S Schneider Electric

          ATV212HD22N4S

          Przemiennik częstotliwości ATV212 3-fazowe 380/480VAC 50/60Hz 22kW 43.5A IP21
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu ATV212HD30N4 Schneider Electric

          ATV212HD30N4

          Przemiennik częstotliwości ATV212 3-fazowe 380/480VAC 50/60Hz 30kW 58.5A IP21
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu ATV212HD37N4 Schneider Electric

          ATV212HD37N4

          Przemiennik częstotliwości ATV212 3-fazowe 380/480VAC 50/60Hz 37kW 79A IP21
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu ATV212HD45N4 Schneider Electric

          ATV212HD45N4

          Przemiennik częstotliwości ATV212 3-fazowe 380/480VAC 50/60Hz 45kW 94A IP21
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu ATV212HD55N4 Schneider Electric

          ATV212HD55N4

          Przemiennik częstotliwości ATV212 3-fazowe 380/480VAC 50/60Hz 55kW 116A IP21