Easergy MiCOM P740
Rozproszone, w pełni cyfrowe zabezpieczenie szyn zbiorczych z automatyką LRW
Funkcje
Easergy MiCOM P740 jest zabezpieczeniem numerycznym dla szyn zbiorczych i umożliwia pełną ochronę na wszystkich poziomach napięć w konfiguracjach od niskich aż po najwyższe napięcia.
MiCOM 740 jest jednym z najszybszych i wszechstronnych urządzeń w swej klasie. Zapewnia niezawodną i dokładną ochronę wszystkich układów zbiorczych szyn napięciowych. Może być łatwo dostosowany do każdej konfiguracji i współpracować z różnymi typami przekładników prądowych (CT).
Innowacyjna konfiguracja dla architektury zcentralizowanej lub rozproszonej
MiCOM P740 zapewnia bezpieczeństwo, szybkość i czułość działania dzięki swej innowacyjnej konfiguracji uwzględniającej wykrywanie nasycenia przekładnika prądowego i dynamiczne algorytmy analizy topologii. Zabezpieczenie P740 należy do najszybszych na rynku (czas działania wynosi 13ms) i spełnia ostre wymagania stawiane przez sieci przesyłowe najwyższych napięć (EHV/UHV).
Zabezpieczenie różnicowe MiCOM P740 dla szyn zbiorczych może być wykonane jako centralne lub rozproszone. Ułatwia też konserwację szyn zbiorczych oraz ich eksploatację i rozbudowę w przyszłości.
Szybkie, łatwe w zastosowaniu i utrzymaniu
Typowy czas zadziałania MiCOM P740 wynosi 11-15 ms, dzięki czemu możliwe jest szybkie wyzwalanie w przypadku zwarcia. Zabezpieczenie może być przystosowane do każdej konfiguracji szyn zbiorczych i potrafi współpracować z różnymi typami przekładników prądowych. Szybkie światłowody eliminują problemy związane z izolacją, mogą być też używane do zapewnienia łączności między jednostką centralną a urządzeniami peryferyjnymi.
Pełna komunikacja
Dzięki użyciu protokołów IEC61850-8-1 i IEC103, zabezpieczenie P740 może być łatwo zastosowane w dowolnym systemie stacyjnym.
Gwarancja kontraktowa
Okres : 2 lata