Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

 

Modularne akcesoria systemów zasilania

Moduły i akcesoria do modernizacji i rozbudowy modularnych urządzeń do dystrybucji zasilania

Najłatwiejsza metoda zapewnienia wyjątkowo sprawnej i skalowalnej dystrybucji zasilania w wymagających, newralgicznych zastosowaniach.

Zdjęcie produktu APC Brand Schneider Electric
Modularne akcesoria systemów zasilania schneider.label Moduły i akcesoria do modernizacji i rozbudowy modularnych urządzeń do dystrybucji zasilania
  Wstecz   Dystrybucja zasilania w rzędzie szaf

Modularne akcesoria systemów zasilania

      • 95 products available

        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu PDM1316IEC-3P Schneider Electric

          PDM1316IEC-3P

          Moduł dystrybucji zasilania APC dla urządzeń IT, 3x1-polowy, 3-żyłowy, 16 A, 3xIEC309 300 cm, 360 cm, 420 cm
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu PDM1332IEC-3P Schneider Electric

          PDM1332IEC-3P

          Moduł dystrybucji zasilania APC dla urządzeń IT, 3x1-polowy, 3-żyłowy, 32 A, 3xIEC309 300 cm, 360 cm, 420 cm
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu PDM1332IEC-3P-2 Schneider Electric

          PDM1332IEC-3P-2

          Moduł dystrybucji zasilania APC dla urządzeń IT, 3x1-polowy, 3-żyłowy, 32 A, 3xIEC309 480 cm, 540 cm, 600 cm
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu PDM1332IEC-3P-3 Schneider Electric

          PDM1332IEC-3P-3

          Moduł dystrybucji zasilania APC dla urządzeń IT, 3x1-polowy, 3-żyłowy, 32 A, 3xIEC309 660 cm, 720 cm, 780 cm
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu PDM2316IEC-3P30R-1 Schneider Electric

          PDM2316IEC-3P30R-1

          Moduł dystr. zasilania 3X1-polowy, 3-żyłowy, RCD 16 A 3XIEC309 300 cm, 360 cm, 420 cm
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu PDM2316IEC-3P30R-2 Schneider Electric

          PDM2316IEC-3P30R-2

          Mod. dystr. zasilania 3X1-polowy, 3-żyłowy, RCD 16 A 3XIEC309 480 cm, 540 cm, 600 cm
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu PDM2316IEC-3P30R-3 Schneider Electric

          PDM2316IEC-3P30R-3

          Moduł dystr. zasilania 3X1-polowy, 3-żyłowy, RCD 16 A 3XIEC309 660 cm, 720 cm, 780 cm
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu PDM2332IEC-3P30R-1 Schneider Electric

          PDM2332IEC-3P30R-1

          Moduł dystr.zasilania 3X1-POLOWY, 3-ŻYŁOWY RCD 32 A 3XIEC309 300 CM, 360 CM, 420 CM
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu PDM2332IEC-3P30R-3 Schneider Electric

          PDM2332IEC-3P30R-3

          Moduł dystr. zasilania 3X1-POLOWY, 3-żyłowy RCD 32 A 3XIEC309 660 CM, 720 CM, 780 CM
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu PDM316IEC-30R-1040 Schneider Electric

          PDM316IEC-30R-1040

          Moduł dystr. zasilania 3-polowy, 5-żyłowy, RCD, 16 A, 30 mA IEC309 1040 cm